Julkaise tuotteesi
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
Lens - Pendant fixture
    ZERO

    Lens - Pendant fixture

    Pendant fixture
    Tekniset tiedot
    • Finish: Structure painted aluminum and matt acrylic. LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 640LM, 700LM. CCT 3000K or 4000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-hook. Connection: Terminal block 2x2,25mm. Design: Jens Fager 2010.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteLens_pendant_small
    • TuoteperheLens
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-11-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)180
    • Syvyys (mm)180
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka