Julkaise tuotteesi
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Tekniset tiedot
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteAllright_pendant
  • TuoteperheAllright
  • TuoteryhmäPendant
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)111
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)111
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)3.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita