Julkaise tuotteesi
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Tekniset tiedot
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteConvex_pendant_small
  • TuoteperheConvex
  • TuoteryhmäPendant
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)185
  • Leveys (mm)160
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)0.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita