Julkaise tuotteesi
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
City - Pendant fixture
    ZERO

    City - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. E27 model include internal matt glass shade. LED models can be compleated with internal matt glass diffuser.Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Flux see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Wire-pendant. Connection: Terminal block 3x4mm2, when HFF 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCity_Pendant
    • TuoteperheCity
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)342
    • Leveys (mm)555
    • Syvyys (mm)555
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)5.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka