Julkaise tuotteesi
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConvex_bollard
    • TuoteperheConvex
    • TuoteryhmäBollard
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1070
    • Leveys (mm)139
    • Syvyys (mm)139
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)5.7
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAluminium lighting bollards

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita