Julkaise tuotteesi
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant with several shades/light sources in white, black or galvanized metal. Available in different diameters.
Tekniset tiedot
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteConvex_Circle_800
  • TuoteperheConvex
  • TuoteryhmäPendants
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-11-06
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)178
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita