Julkaise tuotteesi
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConvex_spotlight
    • TuoteperheConvex
    • TuoteryhmäSpotlight
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)254
    • Leveys (mm)124
    • Syvyys (mm)124
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita