Julkaise tuotteesi
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
    Wall fixture in painted aluminum and steel
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted steel. or galvanized steel. Matt tempered glass. LED info: System power: 9W. Luminaire Luminous Flux: 505LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. When HFF 5x4mm2. Design: Jens Fager 2014
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteConvex_wall_fixture
    • TuoteperheConvex
    • TuoteryhmäWall fixture
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)160
    • Syvyys (mm)270
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)2.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka