Julkaise tuotteesi
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDaikanyama_pendant
    • TuoteperheDaikanyama
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)285
    • Leveys (mm)420
    • Syvyys (mm)420
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita