Julkaise tuotteesi
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Tekniset tiedot
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteDaikanyama_wire_mounted
  • TuoteperheDaikanyama
  • TuoteryhmäWire pendant
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)285
  • Leveys (mm)420
  • Syvyys (mm)420
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita