Julkaise tuotteesi
Droppen
Droppen
    ZERO

    Droppen

    Wall fixture in casted aluminum and glass
    Tekniset tiedot
    • Finish: Diecasted aluminium. Shade in clear glass or matt opal glass. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Thomas Sandell.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteDroppen_wall_fixture
    • TuoteperheDroppen
    • TuoteryhmäWall fixture
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-10-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)145
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka