Julkaise tuotteesi
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 / 5 tähteä4.9(10 arvostelua)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Tekniset tiedot
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGinza_Horisontal
  • TuoteperheGinza
  • TuoteryhmäPendant
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-10-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)5.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita