Julkaise tuotteesi
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
Ceiling & Wall spotlight
Tekniset tiedot
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGinza_Single_spotlight
  • TuoteperheGinza
  • TuoteryhmäSpotlight
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)243
  • Leveys (mm)150
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)1.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Valaistus
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita