Julkaise tuotteesi
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
Tekniset tiedot
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteGrid_wall_mounted
  • TuoteperheGrid
  • TuoteryhmäWall fixtures
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)96
  • Leveys (mm)1250
  • Syvyys (mm)96
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)4.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 -kuvausSurface luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka