Julkaise tuotteesi
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Tekniset tiedot
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHoop_pendant
    • TuoteperheHoop
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)650
    • Leveys (mm)623
    • Syvyys (mm)623
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)4.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita