Julkaise tuotteesi
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    Tekniset tiedot
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitelumo-ceiling
    • TuoteperheLumo
    • TuoteryhmäCeiling
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-08-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)216
    • Leveys (mm)250
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCast Aluminum
    • Toissijainen materiaaliJauhepinnoitettu teräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa Afrikka