Julkaise tuotteesi
Poker Pendant fixture
Poker Pendant fixture
    ZERO

    Poker Pendant fixture

    Pendant fixture
    Tekniset tiedot
    • Finish: Aluminium, painted white or black. Other colours on request. Diffuser in matt acrylic. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1008LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wire and cable pendant, 2 m, other lengths on request. Connection: Terminal block 3x2,5mm2, when HFF terminal block 5x4mm2. Design: Thomas Bernstrand 2007
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePoker_pendant
    • TuoteperhePoker
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-11-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)5.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita