Julkaise tuotteesi
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Tekniset tiedot
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePoster_pendant
  • TuoteperhePoster
  • TuoteryhmäPendant
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2019-11-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)1250
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Ruotsi
  • Nettopaino (kg)3.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
Samankaltaisia tuotteita