Julkaise tuotteesi
Shibuya wall-ceiling
Shibuya wall-ceiling
    ZERO

    Shibuya wall-ceiling

    Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,

    grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.

    Tekniset tiedot
    • Finish

      Painted aluminum. White RAL 9016, black NCS S9000, red RAL 0405070,
      grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in crackled glass.
      Installation
      On wall or in ceiling.
      Connection
      Terminal block 3x4mm2.
      Design
      Thomas Bernstrand 2014.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteShibuya-wall-ceiling
    • TuoteperheShibuya
    • TuoteryhmäPendant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-10-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)250
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)1.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita