Julkaise tuotteesi
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Tekniset tiedot
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteThirty_wall_ceiling_fixture
    • TuoteperheThirty
    • TuoteryhmäCeiling & wall fixture
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-11-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)164
    • Leveys (mm)247
    • Syvyys (mm)247
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Seinään kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 -kuvausSuspended luminaires

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia Oseania Pohjois-Amerikka
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
    Samankaltaisia tuotteita