Publier vos produits
BRAZIO VELVET - Furniture fabric
BRAZIO VELVET - Furniture fabric
    Marboss

    BRAZIO VELVET - Furniture fabric

    Traduit par Google,

    Actuellement, les tissus Velvet sont très populaires en Europe et dans le monde, mais ce type de tissu a une caractéristique que tout le monde n'aime pas. Nous parlons de l'effet de l'écriture et de l'ombrage. Afin de répondre aux besoins des personnes qui recherchent des tissus avec une structure Velvet mais sans caractéristiques encombrantes, nous souhaitons présenter la collection Brazio Velvet. Ce tissu n'ombrage pas, n'a pas l'effet d'écriture ou ne montre pas les endroits où il est utilisé. Cela signifie que les poils du tissu reviennent toujours à la position de départ. Le tissu Brazio Velvet est un tissu de couleur unie sans structure visible dans des couleurs pastel à quelques exceptions près comme le vert bouteille.

    Date technique de base :

    Composition : 100% Pes

    Poids : 400 g/m2

    Largeur : 143 cm +/- 1 cm

    Essai Martindale : 60 000 cycles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.brazio_velvet_texture
    • Famille de produitsMarboss - textiles
    • Groupe de produitsTextiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatières Textiles - Textiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe
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
    Produits similaires

    5.0 sur 5 étoiles 5.0 (6)