Publier vos produits
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm

    Myka Cabinetry Knob 60mm

    Traduit par Google,

    Décorez vos armoires avec une élégance intemporelle avec le bouton d'armoire Myka de 60 mm. La forme plate et ronde de ce bouton habille sans effort n'importe quelle façade de tiroir ou d'armoire avec un charme minimaliste.

    Fabriqué en laiton massif pour garantir la durabilité dans n'importe quelle pièce, le bouton d'armoire Myka de 60 mm est disponible en six finitions emblématiques pour s'intégrer parfaitement au reste des luminaires de votre maison.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.myka-cabinetry-knob-60mm
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsMyka
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.2
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
    • Description de l'Uniclass 2015General hardware
    • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
    • Titre OmniClassCasework Component Hardware