Publier vos produits
Bits Wall XL
Abstracta

Bits Wall XL

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,

Le concept d'écran primé d'Anya Sebton, Bits Wall, est basé sur le triangle, une forme géométrique riche en symboles. Ici, la forme triangulaire apporte une énergie visuelle tout en contribuant à un meilleur paysage sonore en diffusant les ondes sonores et en évitant ainsi les échos. Les panneaux triangulaires Bits Wall peuvent être montés à la fois horizontalement et verticalement, ce qui vous permet de les combiner dans n'importe quel motif souhaité.
Leur intérieur est constitué d'un matériau insonorisant recouvert de tissu. Les panneaux modulaires Bits Wall vous permettent de créer des combinaisons dans toutes les tailles, couleurs et motifs que vous souhaitez. Les panneaux triangulaires peuvent être montés aussi bien horizontalement que verticalement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.18850100
  • Famille de produitsAcoustic
  • Groupe de produitsBits Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)649
  • Largeur (mm)748
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique
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
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (12)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (14)
4.7 sur 5 étoiles 4.7 (6)