Publier vos produits
Stitch floor 1060x1540x85
Abstracta

Stitch floor 1060x1540x85

Traduit par Google,
Stitch est doux tant au niveau des matières que de son expression, ce qui en fait un absorbant exceptionnel. L'écran se compose d'un rembourrage insonorisant, monté à l'intérieur d'un cadre en bois massif. Autour du cadre se trouve un rembourrage en tissu séparé. Les pieds sont en frêne et ont un langage doux et amical, tout comme l'écran. Fonctionne aussi bien à la maison qu'au bureau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.stitch_floor_1060x1540x85
  • Famille de produitsAcoustic
  • Groupe de produitsStitch
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1542
  • Largeur (mm)1060
  • Profondeur (mm)87
En rapport
  • Matériel principalPolyester
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Isolations acoustiques
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie Afrique