Publier vos produits
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit

    Traduit par Google,
    • Cage de climatisation attrayante, abordable et réglable. La hauteur s'étend de 34" à 59", la largeur s'étend de 30" à 51", la profondeur s'étend de 30" à 51".
    • Apparence agréable pour les propriétés résidentielles et commerciales.
    • Conçu pour un retrait facile pour l'entretien.
    • Construction en acier de calibre 16 enduit de poudre.
    • Démontage facile pour l'entretien.
    • Dissuasion physique contre le vol.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage #MegaCageACSecurityCage

    Spécification
    • Technical Details

      Part Number: MACGU KIT
      Item Weight: 73 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: MACGU KIT
      Color: Black
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MEGA SECURITY CAGE W/3 LOCKS

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC-Guard-MACGU-Security-Mega-Cage-Kit
    • Famille de produitsAC Security Cage
    • Groupe de produitsMega Cage Kit
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Code UNSPSC461715
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-33 39 00
    • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment