Publier vos produits
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE S2, Quiet Cooling Blower Fan System 6" with Speed Control, for Home Theater AV Cabinets

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Le système de ventilateur ultra-silencieux est conçu pour refroidir les cinémas maison, les centres de divertissement et les armoires audio vidéo. La conception à profil bas de l'unité est idéale lorsque l'espace de montage est limité ou lorsqu'un encombrement réduit est souhaité. Dispose d'un contrôleur de vitesse et d'un cordon d'alimentation de 6 pieds. Les ventilateurs inclus utilisent un moteur personnalisé conçu pour minimiser le bruit lors des variations de vitesse et sont certifiés CE et RoHS. Contenant des roulements à billes doubles évalués à 67 000 heures, l'unité peut être montée dans n'importe quelle direction. Dispose d'un cadre en aluminium anodisé usiné CNC avec une finition noire brossée moderne. Les ventilateurs sont réglés pour évacuer l'air hors de l'enceinte. Comprend tout le matériel nécessaire pour monter facilement l'unité sur une armoire et l'alimenter via un port USB ou une prise murale standard.

    Contrôleur de vitesse et adaptateur Boost

    Le contrôleur multi-vitesses en ligne avec interrupteur d'alimentation permet de régler la vitesse du ventilateur à des niveaux de bruit et de débit d'air optimaux pour divers environnements. L'adaptateur Boost inclus permet non seulement d'alimenter le ventilateur via une prise murale, mais augmente également ses performances jusqu'à 25 %.

    Connexion d'unités supplémentaires

    Pour les armoires qui nécessitent plus de débit d'air, chaque unité peut être connectée à des ventilateurs d'armoire supplémentaires des séries AIRPLATE S et T. Jusqu'à quatre ventilateurs peuvent partager la même source d'alimentation USB ; et jusqu'à six ventilateurs peuvent partager le même contrôleur thermique ou la même source d'alimentation murale. AIRPLATE S7 contient deux ventilateurs et AIRPLATE S9 contient trois ventilateurs. Toutes les configurations avec plus de quatre ventilateurs connectés en guirlande doivent avoir leur régulateur de vitesse en ligne réglé sur élevé pour éviter toute surcharge, par exemple deux unités AIRPLATE S9 connectées en guirlande.

    Applications

    Ce système de refroidissement ultra-silencieux est populaire dans une variété d'applications, y compris les cinémas maison, les centres de divertissement et les armoires audio vidéo ; et des boîtiers et des racks plus petits contenant des ordinateurs, des récepteurs, des amplificateurs et d'autres équipements audiovisuels.

    • Un système de ventilateur ultra-silencieux conçu pour refroidir les armoires qui nécessite un minimum de bruit.
    • Le cadre en aluminium à profil bas est idéal lorsque l'espace de montage est limité ou qu'un encombrement réduit est souhaité.
    • Dispose d'un contrôleur à plusieurs vitesses pour régler la vitesse du ventilateur à des niveaux de bruit et de débit d'air optimaux.
    • Alimenté par une prise murale ou un port USB, l'adaptateur Turbo inclus augmente les performances de 25 %.
    • Dimensions : 5,8 x 2,0 x 4,7 pouces | Débit d'air : 35 CFM | Bruit : 17 dBA | Roulements : Double billes

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC-Infinity-Airplate-S2-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Blower
    • Famille de produitsCabinet Fan System
    • Groupe de produitsAirplate
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Nom UNSPSCVentilation
    • Code UNSPSC401015
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment