Publier vos produits
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Le système de ventilateur ultra-silencieux est conçu pour refroidir les cinémas maison, les centres de divertissement et les armoires audio vidéo. Ce kit comprend deux unités de ventilateur simples, une évacuation et une admission. plus un contrôleur thermique. Chaque ventilateur utilise un moteur personnalisé conçu pour minimiser le bruit lors des variations de vitesse et est certifié CE et RoHS. Contenant des roulements à billes doubles évalués à 67 000 heures, l'unité peut être montée dans n'importe quelle direction. Dispose d'un cadre en aluminium usiné CNC avec une finition noire brossée moderne. Les ventilateurs sont réglés pour évacuer l'air du cadre, mais cela peut être inversé pour aspirer l'air à l'aide d'un tournevis. Comprend tout le matériel nécessaire pour monter facilement l'unité sur une armoire et l'alimenter via une prise murale standard.

    Contrôleur Thermique

    Le contrôleur thermique est doté d'un processeur intégré qui fournit une lecture numérique des températures de l'armoire. La programmation comprend un mode thermostat facile à utiliser, un contrôle de la vitesse du ventilateur et un mode SMART qui ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour réagir aux températures environnantes. Comprend un écran LCD rétro-éclairé avec mémoire de sauvegarde pour récupérer vos paramètres lors de pannes de courant.

    Connexion d'unités supplémentaires

    Pour les armoires qui nécessitent plus de débit d'air, des ventilateurs d'armoire supplémentaires de la série AIRPLATE S peuvent être connectés au contrôleur thermique inclus. Jusqu'à six ventilateurs peuvent partager le même contrôleur thermique ou la même source d'alimentation murale. AIRPLATE S3/T3 contient un ventilateur, AIRPLATE S7/T7 contient deux ventilateurs et AIRPLATE S9/T9 contient trois ventilateurs.

    Applications

    Ce système de refroidissement ultra-silencieux est populaire dans une variété d'applications, y compris les cinémas maison, les centres de divertissement et les armoires audio vidéo ; et des boîtiers et des racks plus petits contenant des ordinateurs, des récepteurs, des amplificateurs et d'autres équipements audiovisuels.

    • Un système à double ventilateur ultra-silencieux conçu pour refroidir les armoires nécessitant un minimum de bruit.
    • Dispose d'un processeur intégré qui fournit une lecture numérique des températures de l'armoire.
    • La programmation comprend le contrôle du thermostat, le contrôle de la vitesse du ventilateur et le mode d'économie d'énergie SMART.
    • Deux ventilateurs avec contrôleur, contenant des cadres en aluminium usinés CNC avec une finition noire brossée moderne.
    • Dimensions de chaque unité : 6,3 x 6,3 x 1,3 po | Débit d'air total : 104 CFM | Bruit total : 19 dBA | Roulements : Double billes

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC-Infinity-Airplate-T8-Home-Theatre-and-AV-Cabinet-Cooling-Fan
    • Famille de produitsCabinet Fan System
    • Groupe de produitsAirplate
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.1
    • Largeur (pouces)1.3
    • Profondeur (pouces)11.7
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers
    • Nom UNSPSCVentilation
    • Code UNSPSC401015
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment