Publier vos produits
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass
JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    JL Industries | FE Cabinet Cavalier Bronze Brass

    Traduit par Google,

    Ajoutez une touche d'élégance à votre projet avec nos armoires pour extincteurs de la série Cavalier. Dotée d'une finition haut de gamme, la série Cavalier est disponible en bronze satiné US10 ou en laiton poli US3, ainsi que plusieurs finitions en option.

    Extincteur vendu séparément.

    Spécification
    • Door and Trim Construction: Cabinet doors and trim are available in US 10 satin bronze or US 3 polished brass. Flush cabinet doors with a 5/8" door stop and roller catch are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle which is painted to match finish. Theft-deterrent SAF-T-LOK also available.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim.
      Semi-Recessed - 1 1/4", 1 1/2" Square Edge or 3" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge and tub is the same finish as the door and trim. 1 3/4" face trim on frame and 1-1/4" trim on doors with glass.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

      Door Styles: Available on product page.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-FEC-Cavalier
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID4030
    • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties