Publier vos produits
JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

JL Industries | FE Cabinet Panorama Aluminum

Traduit par Google,
La série Panorama se distingue par sa porte en acrylique sans cadre en acrylique transparent ou texturé. Modèles texturés disponibles en trois couleurs de fond avec choix de lettrage. Ce modèle est doté d'une garniture en aluminium.
Extincteur vendu séparément.
Spécification
  • Door and Trim Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.


    Trim Style and Depth:
    1 3/4" Face trim on frame is clear anodized aluminum.
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
    Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

    Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder coat finish. Surface-mounted models have clear anodized aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles:
    C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
    C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
    P - Textured Opaque Door with Lettering
    Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-FE-Panorama-AL
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
  • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
  • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
  • Code CSI UniFormat IID4030
  • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties