Publier vos produits
JL Industries | Security Series – Heavy Gauge Detention Cabinet | CSF
JL Industries | Security Series – Heavy Gauge Detention Cabinet | CSF

    JL Industries | Security Series – Heavy Gauge Detention Cabinet | CSF

    Traduit par Google,

    Les armoires de sécurité et de rétention JL pour extincteurs, tuyaux d'incendie ou vannes de pompiers sont conçues pour répondre aux exigences de sécurité maximales dans les zones où la protection contre l'incendie est requise.

    De multiples options de verrous de sécurité et de dispositifs de détention, ainsi que des pré-équipements pour serrures spéciales, permettent une personnalisation en fonction des exigences de l'établissement.

    Spécification
    • SPECIFICATIONS: 

      Tub Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS) with masonry anchors 

      Trim Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS), full recessed 1/8" square flat, semi-recessed 2-½" square trim, surface mount square trim 

      Door Material & Style: 20 gauge cold rolled steel; solid door with security prep or lock installed 

      Insulation: Foil-faced mineral wool 

      Hinge: Continuous hinge, 12 gauge cold rolled steel, powder coat white, opens to 135° 

      Insulation: An inner tub of the same material and finish as the frame surrounded by fire-resistant material 

      Finish: White powder coat 

      ADA Compliance: Cabinet cannot protrude more than 4" and the handle cannot be mounted more than 48" above finished floor. Surface-mount does not comply with ADA. 

      FIRE-RATINGS: 

      Fire Rating: Intertek Warnock Hersey listed and labeled up to 2 hours in accordance with ASME E814 and CAN/ULC-S115 

      OPTIONS: 

      Lock Preps: Mortise cam, mortise deadbolt, detention deadbolt, detention deadbolt Mogul, detention slam, detention slam Mogul 

      Finish: Red, black, other powder coat colors 

      Lettering: Silkscreen, engraving 

      ADDITIONAL ACCESSORIES (sold separately) 

      Die cuts, decals, plastic signs 

      See supplemental submittals for more information on various options and accessories.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.JL-Industries-security-series-heavy-gauge-detention-cabinet-csf
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsFire Extinguisher Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fire extinguisher cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components