Publier vos produits
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless

    3.7 sur 5 étoiles3.7(6 Avis)
    Traduit par Google,

    L'armoire pour tuyaux d'incendie et vannes de service d'incendie Crownline est disponible en acier inoxydable avec 11 styles de portes pour accueillir jusqu'à 125' d'unité de support de tuyaux, une vanne de service d'incendie ou des combinaisons de support de tuyaux et de vanne de service d'incendie, de support de tuyaux et d'extincteur.

    Spécification
    • Door and Trim Construction:  #4 Brushed finish stainless steel.  Flush cabinet doors with a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch. 

      Trim Style and Depth:  
        Recessed - 3/8" flat trim or Trimless.
        Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" Rolled Edge.  
        Surface mount have a square edge or optional rolled edge upon request.
        1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on door with glass.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish standard.  Surface mounted with optional rolled edge have a galvanized back panel and stainless sides.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  11 door styles. See product page for more details.

      Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

      Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-HV-Crownline-SS-6000-7000
    • Famille de produitsFire Protection
    • Groupe de produitsValve and Hose Cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Code CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Numéro OmniClass23-29 25 11 11
    • Titre OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Code CSI UniFormat IID4030
    • Titre CSI UniFormat IIFire Protection Specialties