Publier vos produits
JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

JL Industries | Valve Cabinet Crownline Aluminum

Traduit par Google,

Choisissez l'armoire à vannes en aluminium pour service d'incendie Crownline et vous choisissez une armoire en aluminium durable et résistante à la corrosion avec 11 styles de portes pour abriter les vannes du service d'incendie ou des combinaisons de vannes du service d'incendie avec extincteur.

Spécification
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop, attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

    Trim Style and Depth:
    Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
    Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge. 
    Surface-mounted.
    1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Available on Product Page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-HV-Crownline-AL-8000
  • Famille de produitsFire Protection
  • Groupe de produitsValve and Hose Cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie