Publier vos produits
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Traduit par Google,

    GreenGirt CMH Delta™ Adjustable est un système d'isolation continue à conception ajustable, répondant aux besoins évolutifs de la construction moderne. Fabriqué aux États-Unis par Advanced Architectural Products, ce système intègre une sous-structure hybride composite métallique, conçue pour allier flexibilité et robustesse, permettant des ajustements précis pour s'adapter à diverses configurations de murs. L'adaptabilité de GreenGirt CMH Delta Adjustable est particulièrement avantageuse pour compenser les défauts d'aplomb des murs et garantir une couche d'isolation plane et uniforme. Disponible en épaisseurs de 5, 7,5, 10, 12,5 et 15 cm, ce système atteint une efficacité thermique de 92 à 99 %, conserve une valeur R élevée et est proposé avec deux formes de supports personnalisables (en Z et en L) pour une installation horizontale ou verticale.

    Spécification
    • GreenGirt CMH Deltaᵀᴹ Adjustable Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam
      System ComponentsGreenGirt CMH  Z- or L-profile base brackets, rails or clips
      Flange Thickness0.20"
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt CMH Delta Base Bracket Length

      6"

      GreenGirt CMH Delta Base Bracket Depths2", 3", 4", 5", 6"
      Compatible Insulation Thickness2" - 6"
      GreenGirt CMH Delta Base Bracket OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Delta Adjustable System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Adjustable sub-framing

      Clips Bracket Support

    Spécifications techniques
    • Réference unique.greengirt-cmh-delta-adjustable-system
    • Famille de produitsContinuous Insulation Systems
    • Groupe de produitsWall Systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation