Publier vos produits
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings

    Traduit par Google,

    GreenGirt XO™ est un système d'ossature thermique structurelle pour fenêtres et ouvertures. Fabriqué aux États-Unis par Advanced Architectural Products, GreenGirt XO relève efficacement le défi majeur des déperditions thermiques au niveau des ouvertures de bâtiments en éliminant les éléments métalliques traversant les murs, les fixations traversant l'isolant, les cornières métalliques conductrices et les cales en bois inefficaces. En alignant le plan thermique de la fenêtre avec celui de l'isolant, le système GreenGirt XO améliore l'efficacité globale de l'enveloppe du bâtiment, atteignant jusqu'à 97 % d'efficacité thermique et plus que doublant la valeur R effective par rapport aux systèmes traditionnels. Fruit d'une expertise en ingénierie, ce système s'intègre harmonieusement à la façade du bâtiment, offrant une solution sophistiquée et performante pour optimiser les fenêtres et les ouvertures. Conçu pour une flexibilité optimale, GreenGirt XO s'adapte à une large gamme de fenêtres, quelles que soient leurs dimensions. Sa conception modulaire permet une personnalisation selon les exigences spécifiques de chaque projet. Le système comprend des linteaux, des appuis (avec ou sans traverses intégrées) et des montants en fibre de verre composite. Clips de charge morte en aluminium et galvanisés ; cornières de linteau ; inserts de bride en aluminium pour linteau, montant et seuil (disponibles en versions standard et entretoises) ; et plaques d'ancrage auto-obturantes, le tout personnalisé pour votre projet en collaboration avec l'équipe d'ingénierie A2P.

    Spécification
    • GreenGirt XO™ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt XO structural support, integrated aluminum flanges
      Compatible SubstratesCMU, Masonry, metal studs, wood studs
      GreenGirt XO Length96"
      GreenGirt XO Depths2", 3", 4", 5", 6"
      Compatible Insulation Thickness2", 3", 4", 5", 6"
      GreenGirt CMH XO OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind or in front of GreenGirt CMH XO System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      structural window framing

      thermal window framing

      window framing

      steel window framing

      Clips Bracket Support

      window buck

    Spécifications techniques
    • Réference unique.greengirt-cmh-xo-system
    • Famille de produitsContinuous Insulation Systems
    • Groupe de produitsWindow System
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation