Publier vos produits
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing
GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing

    GreenGirt CMH Roof™ continuous insulation Z-girt sub-framing

    Traduit par Google,

    GreenGirt CMH Roof™ est un système de support de bardage à rupture de pont thermique de classe I, conçu pour tous les types de bardage et d'isolants. Fabriqué aux États-Unis par Advanced Architectural Products, il considère la toiture comme un « cinquième mur », offrant des performances thermiques et structurelles inégalées. GreenGirt CMH Roof est disponible avec les lisses en Z GreenGirt Optima CMH™ et GreenGirt Max CMH™. Fabriqué avec des brides renforcées d'acier de 5,1 mm ou 4,3 mm, GreenGirt CMH Roof est le système d'isolation continue le plus performant pour les toitures et est conçu pour répondre aux exigences de performance de tout type de bâtiment. GreenGirt CMH Roof tire parti de la résistance à la traction transversale et longitudinale des lisses en Z GreenGirt CMH pour une durabilité exceptionnelle.

    Spécification
    • GreenGirt CMH Roofᵀᴹ Configuration Options

      Compatible Insulationmineral wool, spray foam, rigid board
      System ComponentsGreenGirt CMH Roof Z-girts
      Compatible SubstratesClosed framing
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt Length8'
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt Widths2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      GreenGirt CMH Roof Z-Girt OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt CMH Roof System

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      Roof sub-framing

      Clips Bracket Support

    Spécifications techniques
    • Réference unique.greengirt-cmh-roof-system
    • Famille de produitsContinuous Insulation Systems
    • Groupe de produitsRoof System
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation