Publier vos produits
Model 1200 RemoteTEST® TESTanDRAIN® Valve

Model 1200 RemoteTEST® TESTanDRAIN® Valve

Traduit par Google,

Le modèle 1200 RemoteTEST® TESTanDRAIN® est conçu pour fournir une méthode plus efficace pour effectuer le test de l'inspecteur du système de gicleurs d'incendie requis par la NFPA sur les systèmes multiples dans les grands bâtiments à plusieurs étages ou dans les complexes de bâtiments où les tests consomment généralement du temps et de la main-d'œuvre.

En incorporant un solénoïde dans la vanne TESTanDRAIN®, AGF a créé une méthode autonome pour remplir « à distance » la fonction principale du test de l'inspecteur. C'est le seul produit qui permet à un individu d'effectuer la fonction de test de l'inspecteur (comme stipulé dans les normes NFPA 13 et NFPA 25) sur plusieurs systèmes à partir d'une position centrale et distante.

Avec le modèle 1200 RemoteTEST®, le test de l'inspecteur peut être effectué sur plusieurs systèmes par un seul opérateur à partir d'un seul emplacement via un commutateur local, un panneau auxiliaire, un panneau FAC ou un système LAN ; gain de temps et d'argent sans sacrifier les inspections régulières. Pour en savoir plus, lisez notre brochure.

Le modèle 1200 est disponible avec toutes les tailles d'orifices spécifiables en 1", 1-1/4", 1-1/2" (commande spéciale uniquement) et 2". Le modèle 1200 est également disponible avec une boucle de vidange de dérivation en option.

  • Comment fonctionne RemoteTEST® : L'activation du solénoïde permet à l'eau du système de s'écouler à travers un orifice de test. Après le délai prédéfini, l'alarme de débit d'eau est activée, confirmant l'intégrité du système. L'absence de réponse des alarmes du système indique des problèmes potentiels du système, tels que l'absence d'eau qui coule dans le système, une alarme de débit d'eau inopérante ou d'autres problèmes du système qui peuvent nécessiter une enquête sur le site.
  • Conçu pour être intégré dans un panneau existant ou câblé à un panneau indépendant permettant à UNE personne d'activer chaque système spécifique ou groupe de systèmes à partir d'un emplacement central.
  • Permet d'effectuer facilement des tests système trimestriels ou plus fréquents pendant les heures creuses, nécessitant considérablement moins de temps.
  • La possibilité de tester manuellement chaque étage individuellement n'est pas affectée.
  • Le RemoteTEST® est disponible en 24V DC ou 120V AC.
  • Disponible pour 1", 1¼", 1½" (commande spéciale uniquement) et 2" avec plusieurs tailles d'orifice TESTanDRAIN® disponibles.
  • Considéré comme un dispositif de test auxiliaire par la NFPA, le « câblage de RemoteTEST® ne nécessite donc pas de circuit supervisé ».
  • RemoteTEST® est conforme à la norme NFPA 13, édition 2007, chapitres 8.16.2.4.1 – 8.16.2.4.4, A.8.17.4.2, 8.17.4.2.2, 8.17.4.2.4, 8.17.4.3.1 et 8.17 .4.3.2
  • Des kits de réparation comprenant (1) joint d'adaptateur, (1) bille, (2) sièges de vanne, (1) garniture de tige et (1) rondelle de tige sont disponibles pour toutes les vannes TESTanDRAIN®. La taille de la vanne et de l'orifice doit être spécifiée lors de la commande.
  • Fabriqué aux Etats-Unis
Spécifications techniques
  • Réference unique.agf-model-1200
  • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
  • Groupe de produitsTESTanDRAIN®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_24
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord