Publier vos produits
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain
Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain

    Model 5500 COLLECTanDRAIN - Automatic Auxiliary Drain

    Traduit par Google,

    COLLECTanDRAIN Modèle 5500 Purge auxiliaire automatique

    Tous les avantages du modèle 5400 avec fonctionnement AUTOMATISÉ ! Le modèle 5500 AGF COLLECTanDRAIN® est un drain auxiliaire entièrement automatisé doté de vannes d'alimentation et de vidange automatiques qui fonctionnent conformément aux dispositions de vidange requises par la norme NFPA 25. Le modèle 5500 peut être actionné à la demande en appuyant sur un bouton (localement ou à distance) ou par son mode mains libres entièrement automatique qui actionne automatiquement la vidange lorsque l'interrupteur à flotteur détecte une vidange complète. Le COLLECTanDRAIN® modèle 5500 est un drain auxiliaire chauffé et isolé (collecteur de condensat/égouttoir à tambour) avec une commande logique programmable (PLC), qui permet un fonctionnement entièrement automatique ou à la demande, par bouton-poussoir. Ensuite, le modèle 5500 est conçu pour être installé dans des climats où des températures de gel ou inférieures au point de congélation sont présentes et entraînent la défaillance des collecteurs typiques. Le modèle 5500 maintient une température confortable au-dessus du point de congélation tout en minimisant la consommation d'énergie.


    Le modèle 5500A a une tuyauterie galvanisée et le modèle 5500B comprend une tuyauterie en acier noir.

    Un couvercle extérieur en option (modèle 5680) est disponible et recommandé pour les emplacements extérieurs exposés.

    Spécification
    • Model 5500 COLLECTANDRAIN

      2.1 DRY-PIPE SYSTEM AUXILIARY DRAIN

      1. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems shall be installed in order to provide for complete system drainage. Where the trapped capacity of an isolated section of system piping exceeds 5 gallons an auxiliary drain shall be provided. The auxiliary drain shall be installed in an accessible location and be capable of collecting and removing moisture from the system while minimizing the potential for excessive loss of air pressure and possible unplanned operation of the dry pipe valve. The Auxiliary Drains shall meet the following requirements:
        1. Manufacturers: Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the work include, but are not limited to, the following:
          1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5500 COLLECTANDRAIN™.
          2. <Insert manufacturer's name>.
      2. Standards:
        1. NFPA 13.
        2. NFPA 25.
      3. Components:
        1. Cabinet: A secure locking, red powder coated, insulated cabinet with required signage adhering to NFPA guidelines.
        2. Heating Element: Temperature sensitive internal heating element to prevent excess condensation in the drum drip from freezing.
        3. Float Switch: Activates an audible alarm and visual signal to notify when the auxiliary drain requires maintenance.
        4. System Alarm Test Button: An integral TEST button allows for system testing.
        5. Thermometer: Externally mounted for easy monitoring of temperature conditions inside the cabinet.
        6. Drain Assembly:
          1. Two 1 inch by 2 inch (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
          2. 2 inch by 12 inch long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
          3. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
          4. System supply Solenoid Valve and Drain Solenoid Valve.
          5. Programmable Logic Control for automatic draining.
          6. Mounting hardware.
          7. Each unit is fully assembled and ready to be attached to dry pipe systems using galvanized or black piping components.

      4. Product: Model 5500A. Cabinet with Galvanized Auxiliary Drain, Heater, and Automatic Drain.

      5. Product: Model 5500B. Cabinet with Black Steel Pipe Auxiliary Drain, Heater, and Automatic Drain.

      6. Product: Model 5680A. All-Weather Cover for Exposed Locations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.agf-model-5500
    • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
    • Groupe de produitsCOLLECTanDRAIN
    • Date de publication2022-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)36
    • Largeur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)66
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire sprinkler systems
    • Code UNSPSC46191602
    • Code CSI MasterFormat 201421 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
    • Numéro OmniClass23-29 33 00
    • Titre OmniClassFire Suppression System Components
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord