Publier vos produits
Model 7700 CORRinSITE Inline Pipe Corrosion Monitor

Model 7700 CORRinSITE Inline Pipe Corrosion Monitor

Traduit par Google,

Le moniteur de corrosion de tuyaux en ligne CORRinSITE modèle 7700 convient aux nouvelles constructions et peut être installé ultérieurement dans les systèmes de protection incendie existants. Il est disponible dans le programme 10 ou 40, en acier noir enduit de poudre ou en tuyau galvanisé.

Les moniteurs de corrosion AGF CORRinSITE offrent une méthode simple à installer, sans entretien et peu coûteuse pour les problèmes de corrosion cachés dans tout système de protection contre les incendies. Avant de dépenser des milliers d'euros pour un système d'azote, surveillez vos tuyaux avec CORRinSITE.

Spécifications techniques
  • Réference unique.agf-model-7700
  • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
  • Groupe de produitsCORRinSITE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier au carbone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord