Publier vos produits
Model 7930ECA PURGEnVENT Automatic Air Vent with Endcap
Model 7930ECA PURGEnVENT Automatic Air Vent with Endcap

    Model 7930ECA PURGEnVENT Automatic Air Vent with Endcap

    Traduit par Google,

    L'évent automatique PURGEnVENT modèle 7930 d'AGF avec assemblage de capuchon d'extrémité (ECA) comprend un robinet à tournant sphérique de 1 po, une crépine, un évent et un ensemble de purge. La vanne d'isolement monobloc brevetée évacue en continu l'air du système sans fuite, ce qui signifie pas besoin de conduites de vidange ou de bacs d'égouttage De plus, la crépine et la vanne de purge avec filetage de tuyau permettent la purge rapide de l'air des tuyaux pendant que le système se remplit et l'évacuation de l'excès d'air une fois le système rempli. bouchon d'extrémité pour une installation facile sur l'extrémité des lignes secondaires avec un raccord. AGF recommande d'installer cet évent près d'un point haut du système, à l'extrémité des lignes secondaires et au-dessus des colonnes montantes d'alimentation.

    Spécification
    • PURGENVENT Model 7930ECA

      2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

      1. A. Main Line Air Vent:
      1. 1. Product: M7930ECA Automatic Air Venting Valve with End Cap. The Model 7930ECA includes an end cap so it is easily installed onto the end of branch lines with a coupling.
      1. a. Standard: UL's "Fire Protection Equipment Directory" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing. NFPA 13, 13R, 13D (as applicable).
      2. b. Includes M7900AAV.
      3. c. Pressure Rating: 300 psig (2070 kPa).
      4. d. End Cap: Painted, Ductile Iron with Groove end and 1” NPT offset connection.

      ** NOTE TO SPECIFIER ** Delete inlet size not required.

      1. e. Inlet Size:
        • 1) 2 inches (51 mm) Grooved end.
        • 2) 2.5 inches (64 mm) Grooved end.
        • 3) 3 inches (76 mm) Grooved end.
        • 4) 4 inches (102 mm) Grooved end.
        • 5) 6 inches (152 mm) Grooved end.
        • 6) 8 inches (203 mm) Grooved end.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.agf-model-7930eca
    • Famille de produitsAGF Fire Sprinkler Products
    • Groupe de produitsPURGEnVENT
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord