Publier vos produits
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
[NEW] Virutect
    AICA

    [NEW] Virutect

    Traduit par Google,

    POURQUOI VIRUTECT ?

    AICA souhaite proposer « Virutect » pour votre établissement afin de réduire le nombre de virus sur les produits

    Point fort
    Virutect est le matériau de construction qui a des performances antivirales.

    Mécanisme
    Le virus a une structure de base constituée d'une membrane protéique et de l'acide nucléique.
    Le virus dont la protéine dans l'enveloppe est détruite sera empêché de synthétiser la protéine et finalement mourra.

    Connaissez-vous le risque de virus et de bactéries ?
    ・Propagation de la maladie dans le bâtiment
    ・ Perte de confiance des clients et du personnel
    ・Diminution de la clientèle
    ・Méfiance de la société
    ・Intérieurs de bâtiments insalubres

    Spécification
    • VIRUTECT  / High Pressure Laminates 

      Virutect has good anti-bacteria and anti-vital performance. We recommend to use Virutect for furniture, wall panel etc.
      ■   Available for both vertical and horizontal use. 
      ■  Recommend to use Virutect for the place of medical, nursing, child care,education facilities and restaurant.

      CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 
      Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
      ■  High heat resistance and moisture resistance. 
      ■  Impact resistance. 
      ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

      POSTFORM COUNTER VIRUTECT TYPE 
      Postform counter Virutect type is adopted by a lot of medical facility and public facilities.
      ■ SIAA Certificate for counter to material.
      ■ High chemical resistance.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.VIRUTECT
    • Famille de produitsVirutect
    • Groupe de produitsVirutect
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

    Disponibilité de la région

    Asie