Publier vos produits
Attend
Attend

    Attend

    Traduit par Google,
    • Position assise ergonomique
    • Empilable
    • Convient à de nombreux environnements

    Tabouret empilable mi-hauteur avec assise légèrement inclinée pour une position assise ergonomique. Le tabouret est facile à placer et convient aussi bien aux réunions qu'à la cantine. L'assise est rembourrée et recouverte de tissu à base de fibres textiles naturelles.

    Spécification
    • Seat height:625 mm

      Seat depth:460 mm

      Seat width:400 mm

      Height:658 mm

      Width:520 mm

      Depth:464 mm

      Composition:70% Wool/30% Linen

      Durability:50000 Md

      Stand material:Steel

      Seat material:Fabric

      Legs:Leg frame

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Attend-Stool
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)658
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)464
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enSuède
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Stools
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)