Publier vos produits
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Traduit par Google,
    • Assise arrondie
    • Trou de poignée à l'arrière
    • Repose-pieds mobile

      Chaise d'étudiant avec assise et dossier en matériau résistant. Le bord avant du siège est légèrement incurvé et le dossier a un trou de poignée. Comprend un repose-pieds mobile
    Spécification
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.8 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Classroom-chair-DOCTRINA-650mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)6.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)