Publier vos produits
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Traduit par Google,
    • Avec repose-pieds
    • Stratifié haute pression
    • Disponible en plusieurs coloris

      Chaise d'étudiant simple et durable qui peut résister à un environnement scolaire difficile. Équipé d'un repose-pieds.
    Spécification
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Classroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)5.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)