Publier vos produits
Concave Bench UNITE 1430x560mm
Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Concave Bench UNITE 1430x560mm

    Traduit par Google,
    • Durable
    • Préparé pour le montage au sol
    • Assise en bois massif
    Spécification
    • Height:440mm

      Width:1430mm

      Depth:560mm

      Thickness tabletop:40mm

      Material:Birch

      Material stand:Steel

      Weight:26.6kg

      Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Concave-Bench-Unite-1430x560mm
    • Famille de produitsSchool & Education
    • Groupe de produitsSeating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)1430
    • Profondeur (mm)560
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)26.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)