Publier vos produits
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest
Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    Conference chair OTTAWA with spider legs and armrest

    Traduit par Google,
    • Assise et dossier moulés
    • Parfait pour les pièces recouvertes de moquette
    • Simple et élégant

      Chaise de conférence élégante avec pieds coulissants. Parfait pour les pièces recouvertes de moquette. Il est doté d'un siège et d'un dossier moulés d'une seule pièce avec un rembourrage épais et un revêtement durable. Équipé d'accoudoirs fins. Le design élégant fait de la chaise un ajout élégant à toute salle de conférence.
    Spécification
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Conference-chair-OTTAWA-with-spider-legs-and-armrest
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)910
    • Largeur (mm)440
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)