Publier vos produits
Creek
Creek
Creek
Creek

    Creek

    3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
    Traduit par Google,
    • Empilable
    • Design moderne
    • Accoudoirs intégrés

    Chaise empilable résistante aux UV avec un design élégant. Creek est une chaise moulée moderne idéale pour les cantines et les salles de repos. La chaise est empilable et dispose d'un dossier confortable et profilé et d'accoudoirs intégrés, qui offrent un soutien pour vos bras et vos épaules.

    Spécification
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Creek-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)710
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)