Publier vos produits
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson

    Dawson

    Traduit par Google,
    • Empilable
    • Convient à différents environnements
    • Intelligent et pratique

    Chaise de conférence élégante et intelligente, facile et rapide à assembler pour créer différentes combinaisons de sièges. La chaise peut être facilement empilée et est recouverte d'un tissu ignifuge durable.

    Spécification
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dawson-Conference-Chair
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)455
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireCuir
    • Poids net (Kg)4.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Produits similaires

    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (19)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (56)