Publier vos produits
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm

    Gander Bar chair 630mm

    3.1 sur 5 étoiles3.1(10 Avis)
    Traduit par Google,
    • Chaise monochrome tendance
    • Disponible en plusieurs options
    • Propre conception

    Une chaise de bar confortable au design innovant. Avec son design intemporel, scandinave et monochrome, la chaise conviendra aux cafés, salles de repos et salles de réunion. C'est une chaise adaptable qui est facile à assortir avec d'autres meubles. La chaise est empilable.

    Spécification
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Gander-Bar-Chair-630
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)630
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)390
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Poids net (Kg)6.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)