Publier vos produits
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base

    Langford Wheel base

    Traduit par Google,
    • Elégant et robuste
    • Socle en fonte d'aluminium
    • Accoudoirs inclus

    Chaise élégante avec roues pivotantes, base en fonte d'aluminium et design minimaliste sur les accoudoirs. Le siège rembourré offre un confort supplémentaire, ce qui rend la chaise confortable pendant de longues périodes d'assise.

    Spécification
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Langford-Chair-Wheel-base
    • Famille de produitsLunch and conference
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)510
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireTissu
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
    2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
    1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)