Publier vos produits
Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Canteen Bench UNITE 1400x400mm

Traduit par Google,
  • Durable
  • Préparé pour le montage au sol
  • Assise en bois massif
Spécification
  • Height:440mm

    Width:1400mm

    Depth:400mm

    Thickness tabletop:40mm

    Material:Birch

    Material stand:Steel

    Weight:24.6kg

    Test: EN 16139:2013, EN1022:2018

Spécifications techniques
  • Réference unique.canteen-Bench-Unite-1400x400mm
  • Famille de produitsSchool & Education
  • Groupe de produitsSeating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)440
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Poids net (Kg)24.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Code CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Benches
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (13)
2.9 sur 5 étoiles 2.9 (7)
1.7 sur 5 étoiles 1.7 (20)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (57)